Polea


Variante seleccionada
Polea de retorno, transportador cinta plana 8 40-400 (0.0.705.22)
Polea de retorno, transportador cinta plana 8 40-400
0.0.705.22
Mostrar todo

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 polea de retorno, St
2 rodamientos de bolas de ranura profunda DIN 62203

Características

Número de artículo0.0.705.22
SerieSistemas de transporte
Protección contra ESDsi
Pesom = 4,5 kg
Unidad de suministro1 pza.
Estado en la entregaPremontado

Descripción

La polea de retorno, cinta transportadora plana 8 40 mantiene la cinta en funcionamiento uniforme en el extremo de retorno. Los rodamientos de bolas de ranura de una sola fila que se han encajado a presión se combinan con el kit de unidades de retorno 8 40 (0.0.702.96) para dar al extremo de retorno un diseño aerodinámico.
Las poleas de retorno se fijan en su lugar en la cinta transportadora mediante el kit de unidades de retorno 8 40.
La anchura recomendada de la cinta transportadora es de 390 mm.

Variantes

Ordenar por

Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  80 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  120 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  160 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  200 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  240 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  320 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  400 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorTotal width:  80 mm

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84313900