Soporte universal
Variante seleccionada

Soporte universal 8 K, retenedor, gris, similar al RAL 7042
0.0.710.64
0.0.710.64
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.710.64 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Serie | Sistemas de transporte |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 7 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GB |
Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 5 | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 6 | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: ![]() | |
Baureihe: - | Winkellage: 0°...360° | Klettband: X | Schnellmontage: X | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: ✓ | Schnellmontage: ✓ | Farbe: ![]() | |
Baureihe: 8 | Winkellage: 0° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: ![]() | |
Baureihe: LPS | Winkellage: 0° / 90° | Klettband: X | Schnellmontage: ✓ | Farbe: ![]() |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
39269097
Soporte universal
Variante seleccionada

Soporte universal 8 K, retenedor, gris, similar al RAL 7042
0.0.710.64
0.0.710.64