Soporte universal 8 K, perfil cobertura
Variante seleccionada

Soporte universal 8 K, perfil cobertura 40x20, gris, similar al RAL 7042
0.0.713.31
0.0.713.31
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.713.31 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Serie | Sistemas de transporte |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 216 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
Material | PVC |
Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
27140602
eCl@ss 5.1
27140602
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
27400704
Código arancelario
39162000
Soporte universal 8 K, perfil cobertura
Variante seleccionada

Soporte universal 8 K, perfil cobertura 40x20, gris, similar al RAL 7042
0.0.713.31
0.0.713.31