Soporte universal 8 K, perfil cobertura
Variante seleccionada

Soporte universal 8 K, perfil cobertura 40x20, gris, similar al RAL 7042
0.0.710.56
0.0.710.56
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.710.56 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Serie | Sistemas de transporte |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 216 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
Material | PVC |
Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
27140602
eCl@ss 5.1
27140602
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
27400704
Código arancelario
39162000
Soporte universal 8 K, perfil cobertura
Variante seleccionada

Soporte universal 8 K, perfil cobertura 40x20, gris, similar al RAL 7042
0.0.710.56
0.0.710.56