Kit de unión universal
Datos técnicos
Volumen de suministro
Unión universal 12, zamak
Tornillo Allen DIN7984-M12x45, St, zincado
Arandela DIN 433-13, St, zincado
Tuerca 12 St M12, zincado
Características
| Número de artículo | 0.0.003.57 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Características | zincado |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 155 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Par de apriete, zinc. | Mzinc. = 60 Nm |
Descripción
El perfil puede montarse a posteriori y moverse en cualquier momento. La unión universal está hecha de zamak y requiere un orificio de instalación.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 10 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 12 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 10 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: 5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024200