Escuadras Al y St


Variante seleccionada
Escuadra 12 240x240 Al M12, similar al RAL 9006 aluminio (0.0.007.79)
Escuadra 12 240x240 Al M12, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.007.79
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.007.79
Serieserie 12
Protección contra ESDNo
Pesom = 2,78 kg
Unidad de suministro1 pza.
MaterialAluminio inyectado
Colorsimilar al RAL 9006 aluminio

Descripción

Angle Bracket 12 240x240 Al M12 is a heavy-duty fastening element for power-lock, non-machined interconnection of large Profiles 12.
It can also be used for screwing profiles to floors and walls and for fastening heavy parts that are not part of the MB Building Kit System.
Angle Bracket 12 240x240 Al M12 is secured to the profile with Fastening Sets. Up to 4 Fastening Sets per Angle Bracket are required depending on the combination of profiles used.
F < 16 000 N ^ F x l < 4 200 Nm
Hay que verificar la capacidad de carga para determinar si se cumplen ambas condiciones.

Variantes

Ordenar por

Řada:  6Vnější rozměr:  120x120Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  30 mmTyp drážky:  6 mm
Řada:  8Vnější rozměr:  160x160Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  80 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  8Vnější rozměr:  160x160Materiál:  Litina (vysokopevnostní litina)Šířka:  80 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  8Vnější rozměr:  160x160Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  40 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  8Vnější rozměr:  160x160Materiál:  Litina (vysokopevnostní litina)Šířka:  80 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  10Vnější rozměr:  200x200Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  50 mmTyp drážky:  10 mm
Řada:  12Vnější rozměr:  240x240Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  120 mmTyp drážky:  12 mm

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169910