Escuadras Al y St
Variante seleccionada

Escuadra 12 240x240 Al M12, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.007.79
0.0.007.79
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.007.79 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 2,78 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | Aluminio inyectado |
| Color | similar al RAL 9006 aluminio |
Descripción
It can also be used for screwing profiles to floors and walls and for fastening heavy parts that are not part of the MB Building Kit System.
Angle Bracket 12 240x240 Al M12 is secured to the profile with Fastening Sets. Up to 4 Fastening Sets per Angle Bracket are required depending on the combination of profiles used.
Hay que verificar la capacidad de carga para determinar si se cumplen ambas condiciones.
Variantes
Ordenar por
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 120x120 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 30 mm | Nuttyp: 6 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 80 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Gusseisen (GGG) | Breite: 80 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 40 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x160 | Material: Gusseisen (GGG) | Breite: 80 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 200x200 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 50 mm | Nuttyp: 10 mm | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 240x240 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Breite: 120 mm | Nuttyp: 12 mm |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169910
Escuadras Al y St
Variante seleccionada

Escuadra 12 240x240 Al M12, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.007.79
0.0.007.79