Perfil marco 8 31x20


Variante seleccionada
Perfil marco 8 31x20, natural (0.0.702.36)
Perfil marco 8 31x20, natural
0.0.702.36
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.702.36
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 512 g/m
Unidad de suministro1 pza. long. 6000 mm
MaterialAl, anodizado
Colornatural

Descripción

El perfil marco 8 31x20 se utiliza como moldura para el perfil puerta 8 103x40 (0.0.706.51). Se fija en el interior del marco externo de la puerta. Una junta adecuada (0.0.702.57) se introduce a presión en la ranura especialmente diseñada para ello del perfil marco.
El sistema de puerta de acceso de item se basa en componentes que han sido cuidadosamente coordinados para producir soluciones de puertas de gran funcionalidad. Los componentes están disponibles tanto por separado como en forma de solución de puerta estandarizada o configurable.
La puerta terminada puede combinarse con un marco exterior de puerta hecho de perfiles de la serie 8 (variantes estándar o ligera). Además, puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro.

Indicaciones de montaje

El perfil marco se encaja en la ranura del marco externo de la puerta con el clip 8 St (0.0.428.97).

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100