Perfil marco 8 31x20
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.707.73 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 512 g/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Color | natural |
Descripción
La puerta terminada puede combinarse con un marco exterior de puerta hecho de perfiles de la serie 8 (variantes estándar o ligera). Además, puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 |
descargas
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100
Perfil marco 8 31x20
* Información obligatoria