Base de enchufe, 5 salidas, con cable de red convencional US

0.0.670.15


Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Housing, Al, anodized, natural
5 Sockets NEMA-5 , 0°
1 ON/OFF switch, illuminated, 2-pole
1 Power cable SJT 3x14 AWG, NEMA Plug 5-15, l = 2m
Fastening elements

Características

Número de artículo0.0.670.15
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDNo
Pesom = 670 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Robust, industrial quality Multi-Socket Power Strip for your work benches. An impact-proof aluminium housing surrounds 5 sockets NEMA-5 , 0° and a 2-pole ON/OFF switch with indicator light.
Mains connection via a fixed conventional power cord or a system plug – can also be connected directly to the mains using Adapter, Socket/Plug (0.0.417.45, max. 16 A).
Can be fastened to profile grooves and all panels: fits flush with the fastening brackets included. The Fastening Sets also enable you to fit the units at an angle of 90° or 70° (particularly ergonomic). These sets are then used instead of the fastening brackets supplied with the Multi-Socket Power Strips.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Código arancelario
85365080