Bloque de fijación de paneles 8 4 mm Zn

0.0.726.08


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 bloque de fijación de paneles 8 4 mm, Zn, zinc.
2 tornillos gota de sebo, autorroscantes, 3.9x25, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.726.08
ParM = 1.5 Nm
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 43 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El bloque de fijación de paneles 8 4 mm Zn fija paneles de policarbonato o PET-G de 4 mm de grosor en una ranura de la serie 8 sin necesidad de mecanizado. El elemento de fijación de paneles ayuda a construir eficazmente cerramientos y resguardos con un relleno transparente a prueba de impactos.
Para construir un resguardo de forma segura, el panel debe fijarse utilizando al menos dos bloques de fijación de paneles en cada ranura. Para lograr una capacidad de carga de 115 J de acuerdo con la norma DIN EN ISO 14120:2016, es necesario instalar dos bloques de fijación de paneles por cada 1000 mm. El uso de tres bloques de fijación de paneles por cada 1000 mm aumenta esta capacidad a 329 J.

Indicaciones de montaje

1. Gire el bloque de fijación de paneles para colocarlo entre el panel y la aleta de la ranura
2. Apriete los tornillos de gota de sebo autorroscantes

Importante: Para garantizar una sujeción óptima, ambos tornillos deben atravesar el panel. Por lo tanto, el panel debe asentarse completamente en la ranura por todos los lados.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
79070000