Cadena 1/2"


Variante seleccionada
Cadena ½″ (0.0.602.31)
Cadena ½″
0.0.602.31
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Nota técnica

Paso p = 12,7 mm, correspondientes a ½″
Carga = máx.1400 N
Alargamiento a 1400 N = 2,5 - 3%

Características

Número de artículo0.0.602.31
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 215 g/m
Fuerza máx.Fmax. = 1,400 N
Unidad de suministro1 rollo, longitud 25 m
MaterialSt, zinc.

Descripción

En las aplicaciones Karakuri/LCA, se puede utilizar la cadena como alternativa a un cable. Esta se conecta a los perfiles que sirven de extremos utilizando la unión de cadena 1/2" M6-50 (0.0.708.59). Un piñón z16 D34,8-5,2 (0.0.714.48) se utiliza para transferir fuerzas a otros componentes.
En las unidades lineales y en las aplicaciones dinámicas, la cadena 1/2" pasa por la ranura del perfil. Puede accederse a ella a través de la ranura y puede utilizarse para transferir las fuerzas de accionamiento.
No se pueden montar elementos de unión en las ranuras del perfil por las que transcurre la cadena.

Indicaciones de montaje

La cadena 1/2" se puede abrir y cerrar con un tronchacadenas. Una alternativa más sencilla es utilizar eslabones de empalme 1/2" (0.0.465.39), que crean una conexión estable y fácil de abrir entre dos extremos de una cadena. Se puede volver a cerrar con unos alicates de punta.

Variantes

Ordenar por

Unidad de suministro:  Corte
Unidad de suministro:  Rueda

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
UNSPSC 7.0
26111505
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 4.1
23170402
Código arancelario
73151190