Transportador de cinta plana doble 8 40 M
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Ancho total del transportador | BG = 172–2400 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes en | LA = 500–6000 mm |
| Disposición de accionamiento | derecha/izquierda |
| Posición del motor | 0°; 90°; 180°; 270° |
| Serie | serie 8 |
| Serie | Sistemas de transporte |
| Anchura del transportador | BF = 40, 80 mm |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Estado en la entrega | Premontado |
| Carga total máxima (sin acumulación) | 55 kg |
| Carga total máxima (con acumulación) | 17 kg |
| Carga máxima de la línea | 25 kg/m |
| Tensión nominal | Un = 230/400 V |
| Belt speed | V TB = 2.5–28.9 m/min |
| Anchura de la cinta transportadora | BT = BF-5 mm |
Descripción
El accionamiento de centro de item y el motor pueden montarse en cualquier punto de la correa y se instalan debajo de una cinta transportadora. Como resultado, la cinta transportadora puede transportar mercancías más anchas que el propio transportador. Se puede establecer la dirección del transporte según sea necesario.
El bastidor portante aporta estabilidad y cuenta con dos ranuras de la serie 8 de libre acceso que facilitan la colocación de una barandilla, la conexión de soportes y la integración del transportador en la maquinaria.
Las cintas transportadoras planas están disponibles en diseños sin acumulación y con acumulación, con protección ESD.
Cuando se utiliza un accionamiento de centro, la correa se tensa por debajo de la cinta transportadora. Esto significa que no hay tolerancias en cuanto a la distancia entre ejes en las poleas de retorno. Como resultado, se pueden conseguir aplicaciones de alta precisión.
Transportador de cinta plana doble 8 40 M
* Información obligatoria