Carros portaherramientas 8


Variante seleccionada
Corredera de suspensión 8, negro (0.0.026.13)
Corredera de suspensión 8, negro
0.0.026.13
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.026.13
SerieBancos de trabajo
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 8 g
Fuerza máx.Fmax. = 50 N
Unidad de suministro1 pza.
MaterialPA-GF
Colornegro

Descripción

Pieza corredera con ojal de suspensión, que puede deslizarse a lo largo de la ranura del perfil y que puede utilizarse para colgar herramientas, etc.
Se recomienda montar una tuerca como tope final. Se fija en la ranura por medio del tornillo prisionero.
Fmáx. = 50 N

Variantes

Ordenar por

Mise en place ultérieure:  XLongueur de l'arête X:  60
Mise en place ultérieure:  Longueur de l'arête X:  80

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
56111902
Código arancelario
39269097