Perfil cobertura K56


Variante seleccionada
Perfil cobertura 56 K, gris, similar al RAL 7042 (0.0.647.82)
Perfil cobertura 56 K, gris, similar al RAL 7042
0.0.647.82
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.647.82
Serieserie X
Protección contra ESDNo
Pesom = 214 g
Unidad de suministrocorte máx. 2000 mm
MaterialPVC
Colorgris, similar al RAL 7042

Descripción

Mantiene todos los cables y mangueras seguros y protegidos. Los perfiles cobertura K sellan los conductos para cables integrados de los perfiles de la serie XMS. Para colocarlos, solo hay que presionarlos en su sitio, lo que facilita las tareas de mantenimiento y servicio, ya que no hay que quitar tornillos para retirar las cubiertas.
Para alojar los dos anchos de abertura de los conductos para cables integrados (15 mm y 56 mm), existen dos versiones: perfil cobertura 15 K (0.0.643.81) y perfil cobertura 56 K (0.0.643.80).
Los perfiles cobertura K están hechos de plástico y, por lo tanto, se pueden serrar o cortar a medida con los alicates de uso general de item.
Los perfiles cobertura K sellan los conductos para cables de los perfiles XMS – basta con cortarlos a medida y insertarlos en el lugar deseado.

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000
Delivery unit:  PieceLength:  2000

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Código arancelario
39162000