item
Escuadra multi 12 Zn

Escuadra multi 12 Zn

0.0.007.18


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Escuadra, zamak, similar al RAL 9006 aluminio
Tetón, zamak, similar al RAL 9006 aluminio
Tuerca cuadrada DIN 562-M6, St, zinc.
Placa de retención, St

Características

Número de artículo 0.0.007.18
Serie serie 12
ESD Protección contra ESD = No
Rosca M6
Peso m = 120 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Elemento universal para la fijación de paneles a perfiles de la serie 12.
Dado que el tetón de posicionado puede ajustarse en varias posiciones de la escuadra respecto a la ranura del perfil, los paneles pueden colocarse prácticamente enrasados con la superficie exterior del perfil, independientemente de su grosor.
La escuadra multi 12 puede desplazarse a lo largo de la ranura del perfil, de forma que pueda alinearse fácilmente con el agujero del panel.
El panel con agujeros pasantes se fija mediante tornillos M6 montados en la tuerca cuadrada de la escuadra multi 12 Zn.
Si el panel tiene un grosor suficiente, también puede fijarse a la escuadra multi 12 desde dentro, de forma que el tornillo no sea visible ni pueda desmontarse desde fuera.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
79070000