Perfil deslizamiento D30


Variante seleccionada
Perfil deslizamiento D30, naranja, similar al RAL 2011 (0.0.689.56)
Perfil deslizamiento D30, naranja, similar al RAL 2011
0.0.689.56
Mostrar todo
Este artículo no se puede pedir directamente.
Utilizar en la herramienta de ingeniería
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.689.56
SerieSerie D30
Protección contra ESDNo
Pesom = 74.5 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 2000 mm
MaterialPE-HD
Colornaranja, similar al RAL 2011

Descripción

Los perfiles de deslizamiento D30 protegen la superficie de los tubos perfilados y permiten transportar mercancías con poca fricción. Los contenedores se pueden deslizar o empujar sobre estos perfiles de plástico resistentes a la abrasión. Una versión con protección ESD evita la acumulación de carga estática.
En el sistema de barandillas de item, los perfiles de deslizamiento se utilizan en cintas transportadoras para proteger los artículos durante el transporte.
Los perfiles de deslizamiento con guías laterales mantienen los artículos en el trayecto correcto durante el transporte. Además, se puede usar una estructura hecha con perfiles de deslizamiento para encerrar los paneles.
Los perfiles de deslizamiento D30 sin guías laterales están disponibles en diferentes colores. Permiten codificar fácilmente estanterías y compartimentos por colores.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  rot rotMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  rot rotMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  gelb gelbMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  gelb gelbMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grün grünMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grün grünMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  orange orangeMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  orange orangeMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  mitte
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  mitte
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  mitte
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  mitte

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
39161000