Rosca, unión estándar
Este artículo no se puede pedir directamente.
Datos técnicos
Volumen de suministro
(Mecanizado unión testa rosca 8)
Características
Número de artículo | 0.0.026.95 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Rosca | M8 |
Rosca, longitud | b = 18 mm |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Largo de rosca: 12 | Rosca: M5 | |
Largo de rosca: 16 | Rosca: M6 | |
Largo de rosca: 20 | Rosca: M8 | |
Largo de rosca: 25 | Rosca: M10 | |
Largo de rosca: 30 | Rosca: M12 |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Código arancelario
76042100
Rosca, unión estándar
Este artículo no se puede pedir directamente.