Motorreductor AC


Variante seleccionada
Motor C.A. D16-120W-i75 (0.0.705.49)
Motor C.A. D16-120W-i75
0.0.705.49
Mostrar todo

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.705.49
Protección contra ESDsi
Frecuencia nominalfn = 50/60 Hz
Relación de transmisióni = 75
Pesom = 6.1 kg
ConformidadCE, UR, CSA
Unidad de suministro1 pza.
Par nominalMn = 25 Nm
Velocidad nominal 50 Hznn = 18.4 1/rpm
Potencia nominalPn = 120 W
Corriente nominalIn = 0,71/0,41 A
Clase de protecciónIP 54
Tensión nominalUn = 230/400 V
Clase térmica130 °C
Clase de eficienciaIE3

Descripción

El motor C.A. D16 es un motor eléctrico de alta calidad con reductor Spiroplan® integrado. Este reenvío angular está disponible en seis relaciones de transmisión fijas para diferentes velocidades de la cinta. La incorporación de un convertidor de frecuencia opcional permite ajustar con precisión la velocidad de la cinta transportadora.
La instalación es más fácil gracias a que la unidad está compuesta por una máquina asíncrona y un reenvío angular integrado. Además, la carcasa de aluminio es muy ligera, silenciosa y duradera. El motor C.A. D16 tiene una clase de alta eficiencia IE3 conforme a la norma DIN EN 60034-30:2009.
El accionamiento se conecta a la cinta transportadora por la derecha o por la izquierda. Para su instalación, se utiliza el kit de fijación del motor 8 40 D16. La posición y la orientación también se pueden cambiar en solo unos pasos.
Para garantizar un funcionamiento seguro, el eje hueco del motor se tapa con un perfil de cobertura por el lado donde no se utiliza.
Nota: El motor C.A. D16 no está cableado cuando se entrega. El cableado profesional, incluida la puesta a tierra, debe ser realizado o supervisado y comprobado por un electricista cualificado.

Variantes

Ordenar por

Převodový poměr:  i = 6Jmenovitý točivý moment:  7 NmJmenovité otáčky při 50 Hz:  209,3 ot/minJmenovitý výkon:  180 WJmenovitý proud:  0,99/0,56 A
Převodový poměr:  i = 10Jmenovitý točivý moment:  11 NmJmenovité otáčky při 50 Hz:  134,1 ot/minJmenovitý výkon:  180 WJmenovitý proud:  0,99/0,56 A
Převodový poměr:  i = 14Jmenovitý točivý moment:  14 NmJmenovité otáčky při 50 Hz:  96 ot/minJmenovitý výkon:  180 WJmenovitý proud:  0,99/0,56 A
Převodový poměr:  i = 19Jmenovitý točivý moment:  18 NmJmenovité otáčky při 50 Hz:  70,5 ot/minJmenovitý výkon:  180 WJmenovitý proud:  0,99/0,56 A
Převodový poměr:  i = 32Jmenovitý točivý moment:  17 NmJmenovité otáčky při 50 Hz:  42,5 ot/minJmenovitý výkon:  120 WJmenovitý proud:  0,71/0,41 A
Převodový poměr:  i = 75Jmenovitý točivý moment:  25 NmJmenovité otáčky při 50 Hz:  18,4 ot/minJmenovitý výkon:  120 WJmenovitý proud:  0,71/0,41 A

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Código arancelario
85015100