Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.705.69 |
|---|---|
| Frecuencia nominal | fn = 50/60 Hz |
| Peso | m = 3.9 kg |
| Conformidad | CE |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Par nominal | Mn = 1.25 Nm |
| Velocidad nominal 50 Hz | nn = 1,370 1/rpm |
| Potencia nominal | Pn = 180 W |
| Corriente nominal | In = 0,64/1,1 A |
| Clase de protección | IP 55 |
| Tensión nominal | Un = 230/400 V |
| Clase térmica | 155 °C |
| Clase de eficiencia | IE2 |
Descripción
La máquina asíncrona y el reenvío angular son unidades separadas, por lo que el motor C.A. D11 puede combinarse con varios reductores. El diseño modular facilita la conversión de una línea de transporte a diferentes velocidades y el uso del mismo motor en varios sistemas.
Al tratarse de una solución "plug and play", el motor C.A. D11-180W puede atornillarse a un reenvío angular sin necesidad de ningún tipo de mecanizado. El kit de fijación del motor 8 40 D14 se utiliza para fijarlo a la polea motriz, de modo que el usuario pueda instalar el accionamiento a la derecha o a la izquierda de la cinta transportadora. La orientación del accionamiento puede ajustarse en incrementos de 90°.
Para garantizar un funcionamiento seguro, el eje hueco del motor se tapa con un perfil de cobertura por el lado donde no se utiliza.
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Código arancelario
85015220