Multibloque


Variante seleccionada
Multiblock 8 PA, negro (0.0.026.72)
Multiblock 8 PA, negro
0.0.026.72
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Cuerpo y distanciador, PA-GF
Tuerca cuadrada DIN 557-M6, St, zinc.
Lámina flexible, St, inoxidable

Características

Número de artículo0.0.026.72
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 14 g
Fuerza máx.Fmax. = 250 N
Unidad de suministro1 pza.
Colornegro

Descripción

El Multiblock PA se inserta en la ranura del perfil en cualquier posición. Los paneles ligeros chapados, paneles acrílicos, de materiales plásticos o compuestos, deben taladrarse en la posición adecuada y deben atornillarse al Multiblock.
El Multiblock PA tiene dos posiciones de montaje más un distanciador que se combinan para dar cuatro posiciones de desplazamiento respecto al borde del perfil. Esto permite establecer diferentes distancias al borde del perfil, de forma tal que puedan atornillarse enrasados paneles de diferentes gruesos.
Los paneles se aseguran atornillándolos con la tuerca cuadrada insertada en el Multiblock. Las tuercas pueden moverse dentro del Multiblock, hecho que permite un considerable grado de tolerancia en la posición de los agujeros en el panel.
Los Multiblocks pueden utilizarse como sistema rígido de fijación de cualquier panel a la ranura:
> Posterior montaje o desmontaje rápido y seguro
> Fijación en cualquier posición a la ranura del perfil y en el panel
> Adecuado para diversas cargas
> Opción de fijación con o sin tornillos
> Puede adaptarse para ser utilizado con diferentes gruesos de paneles
Giro del Multiblock PA en la ranura del perfil.
Los Multiblocks también pueden desplazarse a lo largo de la ranura para alinearlos con el agujero en el panel.
La cara de contacto puede modificarse gracias a las dos orientaciones de montaje disponibles y al distanciador.
Recomendación para el montaje del panel y fuerzas admisibles para Multiblocks PA.
Posibles distancias entre las posiciones de montaje y el borde del perfil.

Variantes

Ordenar por

Serie:  8Material:  Plástico (PA)Color:  Gris GrisTecnología de fijación:  TornillosTipo de espiga:  -
Serie:  8Material:  Plástico (PA)Color:  Negro NegroTecnología de fijación:  TornillosTipo de espiga:  -
Serie:  8Material:  Plástico (PA)Color:  Gris GrisTecnología de fijación:  TornillosTipo de espiga:  -
Serie:  5Material:  Plástico (PA)Color:  Gris GrisTecnología de fijación:  TornillosTipo de espiga:  -
Serie:  5Material:  Plástico (PA)Color:  Negro NegroTecnología de fijación:  TornillosTipo de espiga:  -
Serie:  6Material:  Plástico (PA)Color:  Gris GrisTecnología de fijación:  TornillosTipo de espiga:  -
Serie:  6Material:  Plástico (PA)Color:  Negro NegroTecnología de fijación:  TornillosTipo de espiga:  -
Serie:  10Material:  Plástico (PA)Color:  Gris GrisTecnología de fijación:  TornillosTipo de espiga:  -
Serie:  xMaterial:  Plástico (PA)Color:  Gris GrisTecnología de fijación:  TornillosTipo de espiga:  -
Serie:  xMaterial:  Plástico (PA)Color:  Gris GrisTecnología de fijación:  TornillosTipo de espiga:  -
Serie:  8Material:  Plástico (PA)Color:  Gris GrisTecnología de fijación:  AbrazaderasTipo de espiga:  -
Serie:  8Material:  Plástico (PA)Color:  Negro NegroTecnología de fijación:  AbrazaderasTipo de espiga:  -
Serie:  6Material:  Plástico (PA)Color:  Gris GrisTecnología de fijación:  AbrazaderasTipo de espiga:  -
Serie:  6Material:  Plástico (PA)Color:  Negro NegroTecnología de fijación:  AbrazaderasTipo de espiga:  -
Serie:  5Material:  Plástico (PA)Color:  Gris GrisTecnología de fijación:  AbrazaderasTipo de espiga:  -
Serie:  5Material:  Plástico (PA)Color:  Negro NegroTecnología de fijación:  AbrazaderasTipo de espiga:  -
Serie:  8Material:  ZamakColor:  Negro NegroTecnología de fijación:  TornillosTipo de espiga:  -
Serie:  8Material:  ZamakColor:  zincado zincadoTecnología de fijación:  TornillosTipo de espiga:  -
Serie:  6Material:  ZamakColor:  Negro NegroTecnología de fijación:  TornillosTipo de espiga:  -
Serie:  8Material:  Plástico (PA)Color:  Gris GrisTecnología de fijación:  EncajarTipo de espiga:  espiga desechable
Serie:  8Material:  Plástico (PA)Color:  Negro NegroTecnología de fijación:  EncajarTipo de espiga:  espiga desechable
Serie:  8Material:  Plástico (PA)Color:  Gris GrisTecnología de fijación:  EncajarTipo de espiga:  espiga ranurada
Serie:  8Material:  Plástico (PA)Color:  Gris GrisTecnología de fijación:  EncajarTipo de espiga:  espiga de palanca
Serie:  8Material:  Plástico (PA)Color:  Gris GrisTecnología de fijación:  EncajarTipo de espiga:  mordaza pìvotante PA

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
39269097