Perfil 8 40x40 D30
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.725.23 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | si |
| Sección transversal | A = 6.76 cm2 |
| Momento de inercia, eje x | Ix = 9.29 cm4 |
| Momento de inercia, eje y | Iy = 9.44 cm4 |
| Peso | m = 1.82 kg/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Fuerza de extracción admisible de la ranura | F = 2500 N |
| Color | natural |
| Momento resistente, eje x | Wx = 4.64 cm3 |
| Momento resistente, eje y | Wy = 4.72 cm3 |
Descripción
Este perfil de aluminio de peso reducido en la variante de diseño ligero de item cuenta con tres ranuras de perfil de serie 8 abiertas. El contorno del perfil del sistema de construcción modular LP se ajusta a ras con la parte superior.
Las aplicaciones típicas incluyen estructuras base portantes con superestructuras hechas de tubos (perfilados) como medida de ahorro de peso.
Nota: En el lugar en que el lado del perfil con el contorno del flanco se encuentra con la testa de un perfil de la serie 8, se necesita un orificio de montaje para una unión atornillada para poder realizar la fijación.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
Largo necesario
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100