Datos técnicos
Volumen de suministro
Tapa, PA-GF, negro
Base, PA-GF, negro
3 rodillos, POM, negro
Características
Número de artículo | 0.0.612.98 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 45 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 30 N |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Posición barra de guía: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
Posición barra de guía: Lado | Seguridad ESD: X | |
Posición barra de guía: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
Posición barra de guía: Lado | Seguridad ESD: ✓ |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39269097