item
Registrarse
Carrito
  • SHOP
  • Herramientas en línea
  • Aplicaciones
  • SOPORTE
  • ACERCA DE NOSOTROS
Registrarse
Carrito
  1. SHOP /
  2. Cabinas para máquinas /
  3. Elementos operativos y de equipamiento
Elementos operativos y de equipamiento
Elementos operativos y de equipamiento

Elementos operativos y de equipamiento

Elementos operativos, conexiones de red y cajas de montaje basados en el sistema de módulo 45 (M45) se pueden enganchar con facilidad en los conductos para cables de los perfiles de la serie XMS. Las regletas ofrecen puertos USB con una función de carga además de bases enchufables con puesta a tierra (del tipo F estándar). Las bases enchufables multiconectores y las luces se pueden conectar entre sí mediante la conexión de clavija del sistema y prolongadores.

19 resultados
Base multiconectores
Base multiconectores
2 Variantes
Elemento barra de medios
Elemento barra de medios
3 Variantes
Base multi; Interruptor diferencial
Base multi; Interruptor diferencial
0.0.633.95
Base de enchufe, Kit de montaje XMS
Base de enchufe, Kit de montaje XMS
0.0.655.27
Base de enchufe, 5 salidas, con sistema clavija
Base de enchufe, 5 salidas, con sistema clavija
0.0.627.44
Soporte universal
Soporte universal
7 Variantes
Cable prolongador conector hembra/macho
Cable prolongador conector hembra/macho
2 Variantes
Clip de atronillado - XMS
Clip de atronillado - XMS
0.0.652.72
Conexión de clavija
Conexión de clavija
4 Variantes
Toma de corriente 33° M45
Toma de corriente 33° M45
3 Variantes
Soporte para bloque de contactos, 22mm
Soporte para bloque de contactos, 22mm
0.0.691.55
Adaptador M45
Adaptador M45
2 Variantes
Cabezal de botón pulsador, 22 mm
Cabezal de botón pulsador, 22 mm
3 Variantes
Portaetiquetas 22 mm
Portaetiquetas 22 mm
0.0.714.20
Etiqueta insertable 27x18
Etiqueta insertable 27x18
0.0.714.21
Botón de emergencia, girar para restablecer, 22mm
Botón de emergencia, girar para restablecer, 22mm
0.0.691.53
Selector 2 posiciones 60°, 22mm
Selector 2 posiciones 60°, 22mm
0.0.691.54
Bloque de contactos
Bloque de contactos
2 Variantes
Perfil columna de instalación, Conexión a tierra, zincado
Perfil columna de instalación, Conexión a tierra, zincado
0.0.663.49
item
Sus ideas lo merecen.®
Productos
Aplicaciones Nuevos productos
Soluciones
Configuradores Ejemplos de aplicación
Soporte
Contacto item Academy Centro de descargas Representante Local Partnernet
Actualidad
Blog Events
Nota legal Privacidad CGC
© item Industrietechnik GmbH 2025