Perfil de cobertura de árbol de sincronismo
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.707.72 |
|---|---|
| Serie | Sistemas de transporte |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 585 g |
| Peso | m = 195 g/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
| Material | PA |
| Color | negro |
Descripción
Para evitar que el perfil de cobertura del árbol de sincronismo se abra indebidamente, debe colocarse el sello de seguridad para componentes giratorios (0.0.710.81). Este sello se rompe cuando se retira el perfil de cobertura.
Nota: En el caso de los transportadores de cinta plana doble y de correa dentada doble, el perfil de cobertura del árbol de sincronismo está incluido en el alcance del suministro.
Variantes
Ordenar por
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
descargas
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39169010