Elementos de amortiguación


Variante seleccionada
Tope D15x15 M4x12, negro, similar al RAL 9005 (0.0.719.02)
Tope D15x15 M4x12, negro, similar al RAL 9005
0.0.719.02
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 tope de impacto D15x15 M4, NBR, negro
1 tornillo prisionero DIN 916 M4x16, St, zinc

Características

Número de artículo0.0.719.02
ParM = 2 Nm
Protección contra ESDNo
Pesom = 7 g
Dureza55 Sh A
Unidad de suministro1 kit
Colornegro, similar al RAL 9005

Descripción

El tope de impacto D15x15 M4x12 actúa como cierre y también ayuda a minimizar el riesgo de que los dedos queden atrapados en las puertas correderas. Se coloca de modo que, cuando se abre una puerta, los segmentos adyacentes siguen al segmento que se desplaza. También sirve para evitar que los dedos se atasquen y puede utilizarse como tope mecánico genérico de absorción de impactos.
Se instala mediante un tornillo prisionero.

Variantes

Ordenar por

Forma:  CilíndricoRosca:  M4incl. pasador roscado:  X
Forma:  CilíndricoRosca:  M6incl. pasador roscado:  X
Forma:  CilíndricoRosca:  M8incl. pasador roscado:  X
Forma:  CilíndricoRosca:  M4incl. pasador roscado: 
Forma:  En forma de parábolaRosca:  M8incl. pasador roscado:  X
Forma:  En forma de parábolaRosca:  M10incl. pasador roscado:  X
Forma:  En forma de parábolaRosca:  M12incl. pasador roscado:  X

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
Código arancelario
40169991