Bandeja para teclado

0.0.722.60


Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 bandeja para teclado, St
2 tuercas V 8 St M8, zinc.
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x14, St, zinc.
2 arandelas ISO 7089-8-200 HV, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.722.60
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDNo
Pesom = 1.99 kg
Unidad de suministro1 kit
Capacidad de carga máximaM = 3 kg

Descripción

La bandeja para teclado puede utilizarse para incorporar un espacio de almacenamiento para un teclado. Esto libera más espacio en el tablero de la mesa cuando no se necesita el teclado.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84879059