Carro de base MiR, kit de ejes D20 M8

0.0.726.64


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

4 ejes D20 M8, inoxidable
4 tornillos Allen DIN 912 M8x25, St, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912 M8x65, St, zinc.
8 arandelas ISO 7092-8-200 HV, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.726.64
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 2.18 kg
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit de ejes D20 M8 para carro de base MiR incluye cuatro ejes que actúan como robustos separadores, así como las fijaciones adecuadas. Cumplen las especificaciones de diseño de los carros base compatibles con el robot móvil MiR250 Shelf Carrier.
Cuando se combina con las ruedas giratorias D100, HD y un perfil 8 40x40, el kit de ejes crea la distancia necesaria entre la plataforma de trabajo y el suelo. Esto garantiza que un robot móvil autónomo (AMR) de MiR pueda acoplarse debajo del carro de base.

Indicaciones de montaje

descargas

Datos CAD

«Carro de base MiR, kit de ejes D20 M8» es un set de productos y contiene el mismo artículo 4 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Código arancelario
84831095