Conector
Datos técnicos
Volumen de suministro
Racor macho, universal, 4 polos, conector recto M12 macho, código A, conexión por desplazamiento del aislamiento, material de ajuste moleteado: Zinc de fundición a presión, niquelado, diámetro exterior del cable de 4 mm a 8 mm
Características
| Número de artículo | 0.0.718.00 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 12.5 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Color | negro |
Descripción
Conector cilíndrico M12 macho, código A, compatible con numerosas aplicaciones de automatización
Variantes
Ordenar por
| Number of contacts: 4 | |
| Number of contacts: 5 | |
| Number of contacts: 8 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85444290