Corredera cruzada

0.0.654.39


Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Perfil raíl 8 40x40
1 Carrilera 8 40x40, Tapeta 40x40
1 Kit corredera raíl 8 40x40
1 Boje 40x40
Elementos de unión
Notas sobre el uso e instalación

Características

Número de artículo0.0.654.39
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDNo
Pesom = 1.2 kg
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Cuando una corredera cruzada no es suficiente, la mejor opción es siempre la más simple: añadir una más.
Para permitir a los usuarios maniobrar otra herramienta en todo el ancho del banco de trabajo, simplemente se inserta la corredera en una cornisa con correderas cruzadas.
La corredera cruzada adicional proporciona más flexibilidad, en dos sentidos.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84879090