Kit de fijación perfil 8 240x40
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 escuadras 240, St, aluminio blanco similar al RAL 9006
Materiales de unión
Características
| Número de artículo | 0.0.716.38 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 1.184 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Offset projections: X | |
| Offset projections: ✓ |
descargas
Datos CAD
«Kit de fijación, Perfil 8 240x40/2 partes» es un set de productos y contiene el mismo artículo 2 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Código arancelario
73269098