Escuadras articuladas y escuadras brida
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Inyección de aluminio, RAL9006 aluminio blanco
Tuerca 8 St M8, zinc.
tornillo gota de sebo M8x18, St zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.457.77 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 64 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Serie: 5 | Rosca: M5 | Largo de rosca: 10 | Tipo de ranura: 5 mm | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 5 | Rosca: M5 | Largo de rosca: 8 | Tipo de ranura: 5 mm | Modelo: De una cara | |
Serie: 5 | Rosca: M5 | Largo de rosca: 20 | Tipo de ranura: 5 mm | Modelo: De una cara | |
Serie: 6 | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | Tipo de ranura: 6 mm | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 6 | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | Tipo de ranura: 6 mm | Modelo: De una cara | |
Serie: 6 | Rosca: M6 | Largo de rosca: 32 | Tipo de ranura: 6 mm | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Rosca: M8 | Largo de rosca: 18 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 8 | Rosca: M8 | Largo de rosca: 18 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Rosca: M8 | Largo de rosca: 40 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: De una cara |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169910
Escuadras articuladas y escuadras brida
Bajo petición