Perfil de carril de transporte
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.712.90 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Sección transversal | A = 5.946 cm2 |
| Momento de inercia, torsional | It = 1.1 cm4 |
| Momento de inercia, eje x | Ix = 43.75 cm4 |
| Momento de inercia, eje y | Iy = 4.49 cm4 |
| Peso | m = 1.586 kg/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Color | natural |
| Momento resistente, eje x | Wx = 9.9 cm3 |
| Momento resistente, eje y | Wy = 2.99 cm3 |
Descripción
Cuando se utilizan los carros de item, una inclinación de 3° es todo lo que se necesita para garantizar que las mercancías se desplacen a lo largo de la línea de forma fiable por gravedad.
El diagrama muestra la carga permitida en relación con la luz máxima a. Se basa en la máxima deflexión permisible definida por item, que es 1/100 de la luz máxima. Al diseñar estructuras, tenga en cuenta los valores límite definidos en los reglamentos legales aplicables (por ejemplo, el reglamento DGUV 108-007 en Alemania).
Además de la capacidad de carga máxima del carril de transporte, es importante tener en cuenta los límites de carga de los componentes adyacentes en la construcción.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
Largo necesario
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
76042100
Perfil de carril de transporte
* Información obligatoria