Agujero pasante, unión estándar
0 9,999
Este artículo no se puede pedir directamente.
Datos técnicos
Volumen de suministro
(Agujero de acceso para la llave, cuando se mecaniza una unión estándar 12)
Características
Número de artículo | 0.0.015.02 |
---|---|
Serie | serie 12 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Variantes
Ordenar por
Diámetro: 4.3 | Rosca: M5 | |
Diámetro: 5.5 | Rosca: M6 | |
Diámetro: 7 | Rosca: M8 | |
Diámetro: 9 | Rosca: M10 | |
Diámetro: 11.5 | Rosca: M12 |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
Código arancelario
76042100
Agujero pasante, unión estándar
0 9,999
Este artículo no se puede pedir directamente.