Pinza para mesa 8 80x40

0.0.716.76


Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Pinza para mesa
Materiales de unión

Características

Número de artículo0.0.716.76
ParM = 12 Nm
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDNo
Pesom = 713 g
Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregaPremontado

Descripción

La pinza para mesa 8 80x40 de item es una fijación sin mecanizado que se utiliza para unir perfiles 8 80x40 en un banco o estación de trabajo. El montante de mesa que crea así ofrece la oportunidad de utilizar componentes de bancos de trabajo ergonómicos de item en estaciones de trabajo ya existentes.
El perfil que se une a la pinza para mesa de item se puede utilizar individualmente para su instalación a posteriori o para ampliar los bancos de trabajo. Los brazos articulados y los brazos para monitor de item también se pueden fijar en su lugar para ahorrar espacio.
Con dos pinzas para mesa provistas de perfiles, se puede instalar un sistema toolpanel® de item para organizar herramientas y materiales. Este panel vertical ofrece una solución de tamaño reducido para guardar herramientas y materiales de trabajo donde se puedan encontrar rápidamente.
Las cargas posibles dependen en gran medida del grosor y el material del tablero de la mesa, del número y la separación de las pinzas para mesa y del tipo de construcción general.
Para d=25 (tablero aglomerado) y 1x pinza para mesa: Fz=50 kg, My= 100 Nm, Mx= 50 Nm

Indicaciones de montaje

La pinza para mesa se une al tablero apretando su placa de sujeción.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
83024900