Polea para correa dentada KLE
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 polea para correa dentada, zamak, RAL 9006, aluminio blanco
4 tapetas, PA-GB, gris
2 tapetas D32, PA-GB, gris
4 tornillos Allen DIN 912 M5x25, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.604.21 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 1.19 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Carro de cuatro rodillos, contacto de rodillos lubricados con aceite (lubricación cada 6 meses o 2500 km)
Las unidades lineales KLE destacan por su alta precisión y movimientos lineales con baja vibración.
Variantes
Ordenar por
| Baureihe: 5 | |
| Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 8 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84879090