Soporte universal
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.720.36 |
|---|---|
| Serie | serie 5 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 2 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | PA-GF |
| Color | negro |
Descripción
Se utilizan bridas para fijar cables y mangueras a lo largo o a lo ancho de la ranura.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Série: 5 | Position angulaire: 0° / 90° | Bande auto-agrippante: X | Montage rapide: ✓ | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Position angulaire: 0° / 90° | Bande auto-agrippante: X | Montage rapide: ✓ | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Position angulaire: 0° / 90° | Bande auto-agrippante: X | Montage rapide: ✓ | Couleur: noir | |
| Série: - | Position angulaire: 0°...360° | Bande auto-agrippante: X | Montage rapide: X | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Position angulaire: 0° / 90° | Bande auto-agrippante: ✓ | Montage rapide: ✓ | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Position angulaire: 0° | Bande auto-agrippante: X | Montage rapide: ✓ | Couleur: gris | |
| Série: LPS | Position angulaire: 0° / 90° | Bande auto-agrippante: X | Montage rapide: ✓ | Couleur: gris |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
39269097

noir




gris