Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.698.72 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 3 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | PA |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
Cada conector de cubo incluye el número necesario de tapetas, pero si alguna de las tapetas suministradas se pierde o sufre daños, se puede pedir un repuesto.
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39269097