Kit enclavijado


Variante seleccionada
Kit enclavijado 12 (0.0.010.06)
Kit enclavijado 12
0.0.010.06
Mostrar todo
Este producto está disponible por poco tiempo.

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Cuerpo, St, zinc.
Tornillo prisionero DIN 913-M10x16, St, zinc.
Pasador ISO 8735-10m6x24, St, endurecido

Características

Número de artículo0.0.010.06
Serieserie 12
Protección contra ESDsi
Pesom = 100 g
Unidad de suministro1 pza.

Descripción

El kit de enclavijado se utiliza para añadir rigidez adicional a las uniones por fricción, p. ej. entre travesaños horizontales y perfiles verticales continuos sujetos a cargas pesadas. Los kits de enclavijado se utilizan preferiblemente por parejas y proporcionan seguridad adicional a las uniones estándar, universales y automáticas.

Indicaciones de montaje

The Pin Element is inserted into the profile groove in the end face and, after applying the Standard, Universal or Automatic Fasteners, is then pushed against the end of the profile and fixed in position. A ⌀ 9.9 mm bore is provided in the profile for the dowel.
The load-bearing capacity of the connection against movement is increased to max. 6000 N per element.

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  8
Baureihe:  10
Baureihe:  12

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098