Profilé cache XMS


Variante sélectionnée
Profilé cache 80 M45 - XMS, naturel (0.0.697.58)
Profilé cache 80 M45 - XMS, naturel
0.0.697.58
Voir tous

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.697.58
Avec protection ESDOui
SuperficieS = 1,93 cm2
Inertie, polaireIt = 0,02 cm4
Inertie, x-axeIx = 9,84 cm4
Inertie, y-axeIy = 0,55 cm4
Poidsp = 545 g/m
Unité de livraison1 unité de 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel
Couple résistant, x-axeWx = 2,47 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 1,42 cm3

Description

Instructions de montage

Variantes

Tri par

4 variantes correspondantes à « {{ formattedLockedParameters }} »
Modelo:  redondeadoAncho:  112 mmLargo:  20 ... 6000
Modelo:  a escuadraAncho:  112 mmLargo:  20 ... 6000
Modelo:  rectoAncho:  45 mmLargo:  20 ... 3000
Modelo:  rectoAncho:  80 mmLargo:  20 ... 6000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990