Fixations XMS


Variante sélectionnée
Fixations 8 80x80-180° - XMS (0.0.698.86)
Fixations 8 80x80-180° - XMS
0.0.698.86
Voir tous

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Fixations, AI
16 vis Chc tête bombée M8x22-ISO 7380, acier zingué
2 vis Chc M8x20-DIN 912, acier zingué
2 écrous de nivellement M8, St

Propriétés

Référence0.0.698.86
Avec protection ESDOui
Poidsp = 494 g
Unité de livraison1 kit

Description

Fixations, AI
16 vis Chc tête bombée M8x22-ISO 7380, acier zingué
2 vis Chc M8x20-DIN 912, acier zingué
2 écrous de nivellement M8, St
 
Les fixations réalisent une intersection stable entre les profilés verticaux et horizontaux qui sert de passage de câble.L’embout est fixé à la fixation à l’aide de deux vis M8 et de deux écrous de fixation M8. Les vis et les écrous sont inclus dans la livraison de la fixation et de l’embout.
Des fixations innovantes servent de points d’intersection entre les profilés X 8 M45 - XMS verticaux et horizontaux. Il est facile de poser des lignes dans la structure de cadre en passant par l’espace intérieur de ces fixations. Les jonctions sont fermées à l’extérieur par des profilés caches qui s’enclenchent.

Variantes

Tri par

Set di collegamento:  rettilineoAllineamento:  180°Spessore del telaio:  80 mm
Set di collegamento:  ad angolo rettoAllineamento:  90°Spessore del telaio:  80 mm
Set di collegamento:  ad angolo retto appiattitoAllineamento:  90°Spessore del telaio:  40 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169990