Données techniques
Étendue de la livraison
1 accouplement à broche D30, acier zingué
4 écrous 8 St M8, zingués
4 vis Chc tête bombée M8x18-ISO 7380, acier zingué
4 rondelles ISO 7089-8-200 HV, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.726.69 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 2,44 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Numéro du tarif douanier
84313900