Données techniques
Étendue de la livraison
1 Pot D30-8,5, acier zingué
1 Rondelle D26, acier zingué
1 Aimant D25, nickelé
1 Vis Chc M6-12-DIN 6912, acier zingué
1 Ecrou V 8 St M6, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.700.29 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 49 g |
| Force de maintien | 80 N |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Etat de livraison | partiellement prémonté |
Description
L’aimant 8 D30-8,5 M6 se visse dans une rainure 8. Equipé de l’adaptateur 6 D30/R15-2 (0.0.692.05) et d’un écrou assorti, il peut également être utilisé sur un tube profilé 6 D30. Il est inutile de changer de vis à cet effet.
Note : Voir les consignes de sécurité concernant la manipulation des aimants néodyme.
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
85051110