Logement - Système de convoyage suspendu
Données techniques
Étendue de la livraison
1 logement 6 30 D30 T1, acier zingué
1 écrou V 6 St 2xM6-28, acier zingué
2 vis Chc tête bombée-M6x12-ISO 7380, acier zingué
2 vis Chc tête bombée, autoforeuses St 3, 9x16, TX20, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.715.28 |
|---|---|
| Couple | M = 10 Nm |
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 148 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Capacité de charge maximale | F = 500 N |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Fixing: Start/end of profile | |
| Fixing: Along profile groove |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Numéro du tarif douanier
73269098