Logement - Système de convoyage suspendu


Variante sélectionnée
Logement 6 30 D30 (0.0.715.27)
Logement 6 30 D30
0.0.715.27
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 logement 6 30 D30, acier zingué
1 écrou V 6 St 2xM6-28, acier zingué
2 vis Chc tête bombée-M6x12-ISO 7380, acier zingué
2 vis Chc tête bombée, autoforeuses St 3, 9x16, TX20, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.715.27
CoupleM = 10 Nm
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
Poidsp = 140,5 g
Unité de livraison1 kit
Capacité de charge maximaleF = 500 N

Description

Le logement 6 30 D30 peu encombrant sert d’attache primaire au profilé rail coulissant 6 30x30-80 (0.0.712.90) au début et à la fin d’une voie de transport basée sur le système de convoyage suspendu d’item.
Le mode de construction permet un réglage continu de l’angle d’inclinaison du profilé rail coulissant.
Le logement 6 30 D30 est fixé dans la rainure supérieure du profilé rail coulissant 6 30x30-80. Grâce à la contre-dépouille, la voie de transport est maintenue dès qu’elle est accrochée au bâti. Après un ajustage précis, l’attache est bloquée sur le tube profilé à l’aide des vis autotaraudeuses fournies afin d’éviter tout décalage.

Instructions de montage

Le logement 6 30 D30 T1 est fixé sur un tube (profilé) D30 et dans la rainure supérieure du profilé rail coulissant 6 30x30-80.
Le logement 6 30 D30 (0.0.715.27), moins profond, sert d’attache primaire au profilé rail coulissant au début et à la fin de la voie de transport.

Variantes

Tri par

Fijación:  Inicio/final del perfil
Fijación:  A lo largo de la ranura del perfil

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Numéro du tarif douanier
73269098