Articulations axiales M6

0.0.710.49


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 articulation axiale M6, acier zingué
1 articulation axiale M6 LH, acier zingué
1 écrou hexagonal M6-I8I-DIN 934 LH, acier zingué
3 écrous hexagonaux M6-I8I-DIN 934, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.710.49
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
Poidsp = 53 g
Unité de livraison1 kit

Description

Les articulations axiales M6 relient les composants mobiles des applications karakuri/LCA sans jeu dans la direction axiale. Les articulations sont parfaites pour une transmission de force sans effort et en toute sécurité, notamment dans deux sens de mouvement. La solution demande peu d’entretien et assure une haute sécurité du processus. L’angle de pivotement de 15° permet de compenser un léger décalage axial.Les deux pivots sphériques présentent un filetage (RH), et les deux cuvettes ont respectivement un taraudage à droite et à gauche (LH). Cette configuration permet un ajustage précis puisque la distance augmente ou diminue en fonction du sens de rotation.Note : Pour une tige filetée il faut utiliser l’adaptateur fileté M6 LH/RH T1 (0.0.709.48) (filet à gauche/à droite). Sans tige filetée, c’est l’adaptateur fileté M6 LH/RH T2 (0.0.709.41) qui intervient.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
23110807
eCl@ss 4.1
23110807
eCl@ss 5.0
23110807
eCl@ss 5.1
23110807
UNSPSC 7.0
31161704
UNSPSC 9.0
31161704
eCl@ss 6.0.1
23110807
eCl@ss 7.1
23110807
eCl@ss 8.0
23110807
eCl@ss 11.0
23110790
Numéro du tarif douanier
83024200