Attache d’angle de pancarte, transparent

0.0.700.92


Données techniques

Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.700.92
LignePostes de travail
Avec protection ESDNon
Poidsp = 2 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxPC
Couleurtransparent

Description

L’attache d’angle de pancarte réunit deux cadres pancartes item à angle droit. La fixation peut être clipsée n’importe où sur le cadre. Quatre cadres pancartes peuvent ainsi être réunis en parallélépipède pour éviter tout claquement lorsqu’ils sont suspendus.
Pour l’accrochage, l’attache d’angle dispose d’un perçage pour le crochet en C 2x60x10 (0.0.701.51). La chaîne 1,8x12 (0.0.701.38) permet de fixer le cube au plafond etc.
Les attaches d’angle de pancarte sont assorties aux différents cadres pancartes item et sont toujours à utiliser par paires. Pour former un parallélépipède de quatre cadres pancartes, huit attaches d’angle de pancarte sont nécessaires.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Numéro du tarif douanier
39269097