Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.701.51 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Propriété | acier zingué |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 2 g |
Unité de livraison | 1 UE = 10 unités |
Matériaux | Acier |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
« Crochet en C 2x60x10, acier zingué » est un ensemble de produits et contient le même article 10 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
231202XX
eCl@ss 4.1
23120201
eCl@ss 5.0
23120201
eCl@ss 5.1
23120201
UNSPSC 7.0
31162605
UNSPSC 9.0
31162605
eCl@ss 6.0.1
23120290
eCl@ss 7.1
23120290
eCl@ss 8.0
23120290
eCl@ss 11.0
23120290
Numéro du tarif douanier
83081000