Bac à pièces 8


Variante sélectionnée
Bac 8 210x105 (0.0.026.21)
Bac 8 210x105
0.0.026.21
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 vis Chc tête bombée M5x12, acier zingué
2 écrous 8 Zn M5

Propriétés

Référence0.0.026.21
LignePostes de travail
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 210 g
Unité de livraison1 kit

Description

Bacs de petites dimensions se fixant directement sur le profilé 8.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Farbe:  grau grauGreifschalen Breite (mm):  105ESD-sicher:  X
Farbe:  schwarz schwarzGreifschalen Breite (mm):  105ESD-sicher: 
Farbe:  gelb gelbGreifschalen Breite (mm):  105ESD-sicher:  X
Farbe:  blau blauGreifschalen Breite (mm):  105ESD-sicher:  X
Farbe:  grün grünGreifschalen Breite (mm):  105ESD-sicher:  X
Farbe:  rot rotGreifschalen Breite (mm):  105ESD-sicher:  X
Farbe:  schwarz schwarzGreifschalen Breite (mm):  110ESD-sicher:  X
Farbe:  schwarz schwarzGreifschalen Breite (mm):  210ESD-sicher:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39269097