Base Cart MiR, kit de fixation pour roulette pivotante D100 lourde
0.0.726.65
Données techniques
Étendue de la livraison
4 vis Chc M12x55-DIN 912, acier zingué
4 rondelles ISO 7089-12-200 HV, acier zingué
4 écrous hexagonaux M12-I8I-DIN 934, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.726.65 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 348 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Les roulettes sont fixées aux flancs de deux profilés 8 40x40. Les fixations sont compatibles avec les roulettes pivotantes D100 lourdes (0.0.722.85) et les roulettes pivotantes D100 à blocage double lourdes (0.0.723.23).
Note : item recommande d’utiliser le Base Cart MiR, kit de fixation pour roulette pivotante lourde D100 exclusivement pour le cas d’application décrit.
Téléchargement CAO
Données CAO
« Base Cart MiR, kit de fixation pour roulette pivotante D100 lourde » est un ensemble de produits et contient le même article 4 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Numéro du tarif douanier
73181568